HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Номинальное давление [бар]: 16, 32 мм, 0.50 бар - 2.50 бар

003H6006

High pressure by-pass valve

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionКран шар.JIP-WW(св-св)Ду250 Py25 редукт
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]32 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]2.50 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.50 бар
Количество в упаковке15 шт
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеHigh pressure by-pass valve
Тип продуктаHPBV

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.944 Килограмм
Вес нетто0.942 Килограмм
Volume1.119 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428567237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm