HPBV, Номинальное давление [бар]: 16, 25 мм, 0.50 бар - 2.50 бар
003H6005
High pressure by-pass valve
003H6005
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Кран шар.JIP-WW(св-св)Ду250 Py25 редукт |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 25 мм |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 2.50 бар |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 0.50 бар |
| Количество в упаковке | 15 шт |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Описание | High pressure by-pass valve |
| Тип продукта | HPBV |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.704 Килограмм |
| Вес нетто | 0.663 Килограмм |
| Volume | 1.116 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |