VFQ22_VFQ221

VFQ 221, Ру 16, DN 250, 800 м³/ч, Фланец

065B5606

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVFQ221 PN16 250/800 2-way flange flow/re
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]250 мм
Диаметр клапанаDN 250
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]800 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.28
Коэффициент кавитации 25%0.67
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 50%0.37
Коэффициент кавитации 75%0.32
Коэффициент начала кавитации0.30
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаЛитая сталь GP24GH (GS-C 25)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Соединение по стандартуEN 1092-1
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFQ 221
Тип уплотненияSoft sealing cone
Типы соединенияФланец
Устройство разгрузкиChamber
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.05

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто398 Килограмм
Вес нетто372 Килограмм
Volume795.84 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162296523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm