VFQ 2, Ру 16, DN 250, 400.00 м³/ч, Фланец
065B2759
Регулятор VFQ2 Ру16 250/400, 2-ходовой, фланцевый, VFM, литой
065B2759
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Кл. рег. универс. VFQ2 PN16 PN40 250/400 |
| Product line | 08 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 250 мм |
| Диаметр клапана | DN 250 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 400.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.16 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент кавитации 25% | 0.20 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.31 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.31 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.20 |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Централизованное отопление и холодоснабжение |
| Описание | Регулятор VFQ2 Ру16 250/400, 2-ходовой, фланцевый, VFM, литой |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Тип продукта | VFQ 2 |
| Типы соединения | Фланец |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 374 Kilogram |
| Вес нетто | 374 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 614.4 Liter |
| EAN/UPC | 5710104043104 |