2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, Ру 16, DN 200, 320.00 м³/ч, Фланец

065B2758

Регулятор VFQ2 Ру16 200/320, 2-ходовой, фланцевый, VFM, литой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКл. рег. универс. VFQ2 PN16 PN40 200/320
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]200 мм
Диаметр клапанаDN 200
Значения Kvs [м³/ч]320.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 100%0.16
Коэффициент кавитации 25%0.20
Коэффициент кавитации 50%0.31
Коэффициент кавитации 75%0.31
Коэффициент начала кавитации0.20
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеРегулятор VFQ2 Ру16 200/320, 2-ходовой, фланцевый, VFM, литой
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Тип продуктаVFQ 2
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто237.4 Kilogram
Вес нетто237.4 Kilogram
Volume638.4 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104043241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm