2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 32, 16 м³/ч, Фланец

065B2680

VFQ2 Ру40 32/16 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКл. рег. универс. VFQ2 PN40 32/16 фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]32 мм
Диаметр клапанаDN 32
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]16 м³/ч
Класс давленияPN 40
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.38
Коэффициент кавитации 25%0.64
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 50%0.57
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.55
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаGS-C 25
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFQ2 Ру40 32/16 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Соединение по стандартуEN 1092-1
Температура теплоносителя [°C] [Max]200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFQ 2
Тип уплотненияMetal sealing cone
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.03
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]9.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.359 Килограмм
Вес нетто13.359 Килограмм
Volume25.116 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421809440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm