2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, Ру 25, DN 80, 80.00 м³/ч, Фланец

065B2674

VFQ2 Ру25 80/80 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКл. рег. универс. VFQ2 PN25 80/80 фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]80 мм
Диаметр клапанаDN 80
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]80.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.39
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.45
Коэффициент кавитации 50%0.49
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.45
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаGGG 40.3
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFQ2 Ру25 80/80 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFQ 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.03
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]18.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто39 Килограмм
Вес нетто39 Килограмм
Volume108 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421809389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm