2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, Ру 25, DN 25, 8.00 м³/ч, Фланец

065B2669

VFQ2 Ру25 25/8 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКл. рег. универс. VFQ2 PN25 25/8 фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]25 мм
Диаметр клапанаDN 25
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]8.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.38
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.64
Коэффициент кавитации 50%0.57
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаGGG 40.3
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFQ2 Ру25 25/8 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFQ 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.03
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]6.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.02 Килограмм
Вес нетто9.9 Килограмм
Volume11.628 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421809334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm