Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, Ру 25, DN 20, 6.3 м³/ч, Фланец

065B2668

VFQ2 Ру25 20/6,3 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКл. рег. универс. VFQ2 PN25 20/6,3 фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]6.3 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаGGG 40.3
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFQ2 Ру25 20/6,3 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Соединение по стандартуEN 1092-1
Температура теплоносителя [°C] [Max]200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFQ 2
Тип уплотненияMetal sealing cone
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.03
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]6.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.562 Килограмм
Вес нетто7.496 Килограмм
Volume12.312 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421809327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm