Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, Ру 16, DN 125, 160.00 м³/ч, Фланец

065B2663

VFQ2 Ру16 125/160 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКл. рег. универс. VFQ2 PN16 125/160 фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]125 мм
Диаметр клапанаDN 125
Диапазон перепада давления [бар] [Max]15.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]160.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.30
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.35
Коэффициент кавитации 50%0.54
Коэффициент кавитации 75%0.56
Коэффициент начала кавитации0.35
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFQ2 Ру16 125/160 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFQ 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.03
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]20.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто65 Килограмм
Вес нетто65 Килограмм
Volume182.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421809273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm