VFQ 2, Ру 16, DN 100, 125.00 м³/ч, Фланец
065B2662
VFQ2 Ру16 100/125 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
065B2662
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Кл. рег. универс. VFQ2 PN16 100/125 фл. |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 100 мм |
| Диаметр клапана | DN 100 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 15.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 125.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.35 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент кавитации 25% | 0.40 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.62 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.65 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.40 |
| Материал конуса клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404 |
| Материал корпуса клапана | Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25) |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Описание | VFQ2 Ру16 100/125 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д |
| Положение шпинделя | Нормально открытый |
| Расходная характеристика | Линейная оптимизированная |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 200 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | VFQ 2 |
| Типы соединения | Фланец |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.03 |
| Функция | Разгрузка по давлению |
| Ход [мм] | 20.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 67.8 Kilogram |
| Вес нетто | 67.8 Kilogram |
| Volume | 90 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |