VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 200, 650 м³/ч, Фланец

065B5540

Pressure operated valves

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVFG 221 PN40 200/650 2-way flange flow/r
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.01
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаРазгрузочная камера
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]200 мм
Диаметр клапанаDN 200
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]650 м³/ч
Класс давленияPN 40
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.13
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.37
Коэффициент кавитации 50%0.30
Коэффициент кавитации 75%0.20
Коэффициент начала кавитации0.20
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаЛитая сталь EN-GP-24-GH (GS-C 25)
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
ОписаниеPressure operated valves
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Размер соединенияDN 200
Соединение по стандартуEN 1092-1
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 221
Тип уплотненияSoft sealing cone
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.01

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто260 Килограмм
Вес нетто235 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume637.44 Литр
EAN/UPC5714279052886