VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 80, 80 м³/ч, Фланец

065B5536

Pressure operated valves

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVFG 221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.01
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаРазгрузочная камера
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]80 мм
Диаметр клапанаDN 80
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]80 м³/ч
Класс давленияPN 40
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.28
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.51
Коэффициент кавитации 50%0.40
Коэффициент кавитации 75%0.35
Коэффициент начала кавитации0.35
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаЛитая сталь EN-GP-24-GH (GS-C 25)
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
ОписаниеPressure operated valves
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Размер соединенияДу 80
Соединение по стандартуEN 1092-1
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 221
Тип уплотненияSoft sealing cone
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.01

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто38 Килограмм
Вес нетто32 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume84 Литр
EAN/UPC5714279052787