VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, Ру 16, DN 150, 380 м³/ч, Фланец

065B5504

Регулирующий клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVFG22 клапан РПД, DN150, Kvs 380, PN16
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаРазгрузочная камера
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]150 мм
Диаметр клапанаDN 150
Диапазон перепада давления [бар] [Max]12.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]380 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.18
Коэффициент кавитации 25%0.38
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 50%0.31
Коэффициент кавитации 75%0.24
Коэффициент начала кавитации0.24
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийМеталл
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
ОписаниеРегулирующий клапан
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Размер соединенияDN 150
Соединение по стандартуEN 1092-1
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 22
Тип уплотненияMetal sealing cone
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.05

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто123.5 Килограмм
Вес нетто105 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume191.52 Литр
EAN/UPC5710104518237