VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, Ру 16, DN 65, 60.00 м³/ч, Фланец

065B5500

Регулирующий клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVFG22 клапан РПД, DN65, Kvs 60
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.03
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаРазгрузочная камера
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]65 мм
Диаметр клапанаDN 65
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]60.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.36
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.60
Коэффициент кавитации 50%0.49
Коэффициент кавитации 75%0.42
Коэффициент начала кавитации0.42
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийМеталл
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
ОписаниеРегулирующий клапан
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Размер соединенияДу 65
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 22
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.03

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто33.5 Килограмм
Вес нетто24 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume337.2 Литр
EAN/UPC5710104095448