VFG 21, Ру 16, DN 80, 80.00 м³/ч, Фланец
065B2509
VFG21 Ру16 80/80 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
065B2509
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Клапан регул.универс. VFG 21 Ду80 Ру16 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 80 мм |
| Диаметр клапана | DN 80 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 16.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 80.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.36 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.65 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент кавитации 50% | 0.51 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.45 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.45 |
| Материал конуса клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404 |
| Материал корпуса клапана | Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25) |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Описание | VFG21 Ру16 80/80 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д |
| Положение шпинделя | Нормально открытый |
| Расходная характеристика | Линейная оптимизированная |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | VFG 21 |
| Типы соединения | Фланец |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.01 |
| Функция | Разгрузка по давлению |
| Ход [мм] | 18.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 37.58 Килограмм |
| Вес нетто | 37.58 Килограмм |
| Volume | 91.2 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804261 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |