2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, Ру 16, DN 32, 16.00 м³/ч, Фланец

065B2505

VFG21 Ру16 32/16 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРегулирующий клапан VFG 21, DN32, Kv16
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]32 мм
Диаметр клапанаDN 32
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]16.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.38
Коэффициент кавитации 25%0.64
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 50%0.57
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.55
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотненияEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFG21 Ру16 32/16 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 21
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.01
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]9.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.028 Kilogram
Вес нетто11.689 Kilogram
Volume21.289 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421804223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm