2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 250, 400.00 м³/ч, Фланец

065B2423

VFG2 Ру40 250/400 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКл. рег. универс. VFG2 PN40 250/400 фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP25
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]250 мм
Диаметр клапанаDN 250
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]400.00 м³/ч
Класс давленияPN 40
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.15
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.31
Коэффициент кавитации 50%0.25
Коэффициент кавитации 75%0.20
Коэффициент начала кавитации0.20
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаЛитая сталь GP24GH (GS-C 25)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4313
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFG2 Ру40 250/400 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.05
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]24.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто371.6 Kilogram
Вес нетто371.6 Kilogram
Volume633.6 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421803400
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm