2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 65, 50.00 м³/ч, Фланец

065B2417

VFG2 Ру40 65/50 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКл. рег. универс. VFG2 PN40 65/50 фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]65 мм
Диаметр клапанаDN 65
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]50.00 м³/ч
Класс давленияPN 40
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.42
Коэффициент кавитации 25%0.71
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 50%0.58
Коэффициент кавитации 75%0.50
Коэффициент начала кавитации0.50
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаЛитая сталь GP24GH (GS-C 25)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFG2 Ру40 65/50 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.03
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]12.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто37.5 Kilogram
Вес нетто37.5 Kilogram
Volume88.558 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421803349
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens