VFG 2, PN 40, DN 40, 20 м³/ч, Фланец
065B2415
VFG2 Ру40 40/20 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
065B2415
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Кл. рег. универс. VFG2 PN40 40/20 фл. |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 40 мм |
| Диаметр клапана | DN 40 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 20.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 20 м³/ч |
| Класс давления | PN 40 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.34 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.58 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.52 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент кавитации 75% | 0.50 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.55 |
| Материал конуса клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404 |
| Материал корпуса клапана | Литая сталь GP24GH (GS-C 25) |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 40 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Описание | VFG2 Ру40 40/20 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д |
| Положение шпинделя | Нормально открытый |
| Расходная характеристика | Линейная оптимизированная |
| Соединение по стандарту | EN 1092-1 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 200 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | VFG 2 |
| Тип уплотнения | Metal sealing cone |
| Типы соединения | Фланец |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.03 |
| Функция | Разгрузка по давлению |
| Ход [мм] | 8.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 19.43 Килограмм |
| Вес нетто | 15.642 Килограмм |
| Volume | 56.8 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |