2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, Ру 25, DN 50, 32.00 м³/ч, Фланец

065B2406

VFG2 Ру25 50/32 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКлапан регул.универс. VFG 2 Ду50 Ру25
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]50 мм
Диаметр клапанаDN 50
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]32.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.34
Коэффициент кавитации 25%0.58
Коэффициент кавитации 50%0.52
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 75%0.50
Коэффициент начала кавитации0.50
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаКованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFG2 Ру25 50/32 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Соединение по стандартуEN 1092-1
Температура теплоносителя [°C] [Max]200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 2
Тип уплотненияMetal sealing cone
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.03
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]12.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18.527 Килограмм
Вес нетто16.284 Килограмм
Volume20.748 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421803233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm