Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, Ру 16, DN 15, 1.00 м³/ч, 0.05 бар - 0.25 бар, Наружная резьба, G 3/4 A

003L5030

AVPL Ру16 15/1 0,05-0,25 наруж. резьба, обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVPL
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]4.50 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Коэффициент начала кавитации0.50
Характеристика изделия
Значение
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.25 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.05 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVPL Ру16 15/1 0,05-0,25 наруж. резьба, обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 3/4 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVPL
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор перепада давления
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.639 Килограмм
Вес нетто0.639 Килограмм
Volume1.048 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421600009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm