Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, Ру 16, DN 15, 1.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A

003H6946

AVP Ру16 15/1 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVP PN16 15/1 0,2-1,0 thread return
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]12.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество в упаковке9 шт
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеAVP Ру16 15/1 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 3/4 A
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVP
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор перепада давления

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.958 Килограмм
Вес нетто1.927 Килограмм
Volume4.916 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104031804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm