AVP, Ру 16, DN 15, 4.00 м³/ч, 0.05 бар - 0.50 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
003H6240
AVP Ру16 15/4 0,05-0,5 резьбовой, подающ. труб-д
003H6240
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Регулятор перепада давления AVP DN 15 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.02 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 15 мм |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 12.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 4.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.41 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.69 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.62 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.60 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент начала кавитации | 0.60 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As |
| Материал корпуса клапана | Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 0.50 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.05 бар |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | AVP Ру16 15/4 0,05-0,5 резьбовой, подающ. труб-д |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Размер соединения | G 3/4 A |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор перепада давления |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Adjustable |
| Тип продукта | AVP |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Функция | Регулятор перепада давления |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.977 Килограмм |
| Вес нетто | 1.977 Килограмм |
| Volume | 4.484 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421537268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |