Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, Ру 16, DN 15, 1.60 м³/ч, 0.50 бар - 0.50 бар, Наружная резьба, G 3/4 A

003H6230

AVP-F Ру16 15/1,6 0,5 резьбовой, обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРПД AVP-F PN16 15/1,6 0,5 резьб обр.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP0
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]12.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1.60 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество в упаковке9 шт
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.50 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.50 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVP-F Ру16 15/1,6 0,5 резьбовой, обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 3/4 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиFixed
Тип продуктаAVP-F
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор перепада давления
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.52 Килограмм
Вес нетто1.52 Килограмм
Volume4.484 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421537626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm