Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, Ру 16, DN 32, 10.00 м³/ч, 0.20 бар - 0.20 бар, Наружная резьба, G 1 3/4 A

003H6223

AVP-F Ру16 32/10 0,2 резьбовой, обрат. труб-д AV

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРПД AVP-F PN16 32/10 0,2 резьб обр.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP0
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]32 мм
Диаметр клапанаDN 32
Диапазон перепада давления [бар] [Max]12.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]10.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.38
Коэффициент кавитации 25%0.64
Коэффициент кавитации 50%0.57
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.60
Характеристика изделия
Значение
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.20 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVP-F Ру16 32/10 0,2 резьбовой, обрат. труб-д AV
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 1 3/4 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиFixed
Тип продуктаAVP-F
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор перепада давления
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.206 Килограмм
Вес нетто2.206 Килограмм
Volume4.519 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421537534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm