Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, Ру 16, DN 32, 10.00 м³/ч, 0.80 бар - 1.60 бар, Наружная резьба, G 1 3/4 A

003H6217

AVP Ру16 32/10 0,8-1,6 резьбовой, обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРегулятор перепада давления AVP DN 32
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP0
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIP dossier product nameAVP PN16 DN15-32 RETURN
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]32 мм
Диаметр клапанаDN 32
Диапазон перепада давления [бар] [Max]12.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]10.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество в упаковке9 шт
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.38
Коэффициент кавитации 25%0.64
Коэффициент кавитации 50%0.57
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.60 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.80 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVP Ру16 32/10 0,8-1,6 резьбовой, обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 1 3/4 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVP
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор перепада давления
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.548 Килограмм
Вес нетто2.548 Килограмм
Volume4.695 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421537473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm