Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, Ру 16, DN 15, 4.00 м³/ч, 0.05 бар - 0.50 бар, Наружная резьба, G 3/4 A

003H6202

AVP Ру16 15/4 0,05-0,5 резьбовой, обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРегулятор перепада давления AVP DN 15
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP0
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIP dossier product nameAVP PN16 DN15-32 RETURN
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]12.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]4.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.50 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.05 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVP Ру16 15/4 0,05-0,5 резьбовой, обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 3/4 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVP
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор перепада давления
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.928 Килограмм
Вес нетто1.928 Килограмм
Volume4.484 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421537206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm