AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 40, 0.50 бар - 1.50 бар, 160 см²

003G5618

Функция: Регулятор перепада давления

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFP(B) 2 PN40 0,5-1,5 160cm2 yellow
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colouryellow
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]125 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияPN 40
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Характеристика изделия
Значение
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениесвободный
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.50 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.50 бар
Номинальное давление [бар]40 бар
Ограничение расходаНет
ОписаниеDifferential pressure actuator
Площадь регулирующей мембраны [см2]160 см²
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFP(B) 2
ФункцияРегулятор перепада давления

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.934 Килограмм
Вес нетто14 Килограмм
Volume51.345 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104523156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm