AVQ, Ру 25, DN 50, Расход [м3/ч]: 0.8 - 15, Фланец, Монтажное исполнение: свободный
003H6732
AVQ Ру25 50/25 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
003H6732
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Р-р расх.AVQ PN25 50/25//0,2/фл. |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.05 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 50 мм |
| Диаметр клапана | DN 50 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 16.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 25.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 25 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.34 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.58 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.52 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.50 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.60 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As |
| Материал корпуса клапана | Ковкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3) |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | AVQ Ру25 50/25 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Расход [м3/ч] | 12.00 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 15.00 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 0.80 м³/ч |
| Регулирование расхода | Да |
| Регулятор давления | Нет |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | None |
| Тип продукта | AVQ |
| Типы соединения | Фланец |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 0.20 бар |
| Функция | Регулятор расхода |
| Функция VSP - P | Нет |
| Функция VSP - Q | Да |
| Функция VSP - T | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 13.512 Килограмм |
| Вес нетто | 13.512 Килограмм |
| Volume | 17.505 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |