AVPQ 4, Ру 25, DN 15, Расход [м3/ч]: 0.01 - 0.18, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: Расход
003H6922
AVPQ 4 Ру25 15/0,4 0,2-1,0/0,2 резьбовой, подающ. труб-д
003H6922
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | РПД AVPQ 4PN25 15/0,4/0,2-1,0/0,2/резьб. |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 83ee1610-79d7-4860-9fba-3bdc6eb5ee5f |
| SCIP dossier product name | AVPQ 4 PN25 15 thread |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.02 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 15 мм |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 20.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 0.40 м³/ч |
| Класс давления | Ру 25 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.41 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.69 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.62 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.60 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.60 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса клапана | Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 1.00 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.20 бар |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | AVPQ 4 Ру25 15/0,4 0,2-1,0/0,2 резьбовой, подающ. труб-д |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Размер соединения | G 3/4 A |
| Расход [м3/ч] | 0.18 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 0.18 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 0.01 м³/ч |
| Регулирование расхода | Да |
| Регулятор давления | Регулятор перепада давления |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Adjustable |
| Тип продукта | AVPQ 4 |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 0.20 бар |
| Функция | Регулятор перепада давления и расхода |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Да |
| Функция VSP - T | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 5.322 Килограмм |
| Вес нетто | 5.322 Килограмм |
| Volume | 10.466 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |