Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, Ру 25, DN 50, Расход [м3/ч]: 0.8 - 15, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 2 1/2 A, Монтажное исполнение: Расход

003H6554

AVPQ 4 Ру25 50/20 0,2-1,0/0,2 резьбовой, подающ. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРПД AVPQ 4PN25 50/20/0,2-1,0/0,2/резьб.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
SCIP dossier product nameAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]50 мм
Диаметр клапанаDN 50
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]20.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.34
Коэффициент кавитации 25%0.58
Коэффициент кавитации 50%0.52
Коэффициент кавитации 75%0.50
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаКовкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVPQ 4 Ру25 50/20 0,2-1,0/0,2 резьбовой, подающ. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 2 1/2 A
Расход [м3/ч]12.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]15.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.80 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVPQ 4
Типы соединенияНаружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор перепада давления и расхода
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.021 Килограмм
Вес нетто9.021 Килограмм
Volume26.46 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421540657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm