Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, Ру 25, DN 40, Расход [м3/ч]: 0.8 - 12, 0.30 бар - 2.00 бар, Наружная резьба, G 2 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод

003H6545

AVPQ Ру25 40/16 0,3-2,0/0,2 резьбовой, обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРПД AVPQ PN25 40/16 0,3-2/0,2/рез./обр
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]40 мм
Диаметр клапанаDN 40
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]16.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.34
Коэффициент кавитации 25%0.58
Коэффициент кавитации 50%0.52
Коэффициент кавитации 75%0.50
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКовкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Характеристика изделия
Значение
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]2.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.30 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVPQ Ру25 40/16 0,3-2,0/0,2 резьбовой, обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 2 A
Расход [м3/ч]10.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]12.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.80 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVPQ
Типы соединенияНаружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор перепада давления и расхода
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.281 Килограмм
Вес нетто6.281 Килограмм
Volume11.589 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421540725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm