Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, Ру 16, DN 15, Расход [м3/ч]: 0.08 - 1.8, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружнаяthread ISO 228/1, G 3/4 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод

003H6484

AVPQ Ру16 15/2,5 0,2-1,0/0,2 резьбовой, обрат. труб-дu

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРПД AVPQ PN16 15/2,50,2-1,0/0,2/рез./обр
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP0
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIP dossier product nameAVPQ PN16 DN15-32
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]12.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]2.50 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество в упаковке4 шт
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Коэффициент начала кавитации0.60
Характеристика изделия
Значение
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVPQ Ру16 15/2,5 0,2-1,0/0,2 резьбовой, обрат. труб-дu
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 3/4 A
Расход [м3/ч]1.80 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]1.80 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.08 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVPQ
Типы соединенияНаружнаяthread ISO 228/1
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор перепада давления и расхода
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.106 Килограмм
Вес нетто3.074 Килограмм
Volume9.327 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421540039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm