Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, Ру 25, DN 25, Расход [м3/ч]: 0.2 - 4.5, 0.50 бар - 0.50 бар, Наружная резьба, G 1 1/4 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод

003H6464

AVPB-F Ру25 25/8 0,5 резьбовой, обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb фактич.0.2
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРПД AVPB-F PN25 25/80,5/резьб./обр.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP0
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]25 мм
Диаметр клапанаDN 25
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]8.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество в упаковке4 шт
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.38
Коэффициент кавитации 25%0.64
Коэффициент кавитации 50%0.57
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.60
Характеристика изделия
Значение
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.50 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.50 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAVPB-F Ру25 25/8 0,5 резьбовой, обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 1 1/4 A
Расход [м3/ч]3.50 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]4.50 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.20 м³/ч
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиFixed
Тип продуктаAVPB-F
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор перепада давления с ограничением расхода
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.118 Килограмм
Вес нетто3.118 Килограмм
Volume5.717 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421539835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm