AVPB-F, Ру 16, DN 15, Расход [м3/ч]: 0.09 - 2.7, 0.20 бар - 0.20 бар, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод
003H6413
AVPB-F Ру16 15/4 0,2 резьбовой, обрат. труб-д
003H6413
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| dPb фактич. | 0.2 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | РПД AVPB-F PN16 15/40,2/резьб./обр. |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.02 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 15 мм |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 12.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 4.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.41 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.69 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.62 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.60 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент начала кавитации | 0.60 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As |
| Материал корпуса клапана | Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | Обратный трубопровод |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 0.20 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.20 бар |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | AVPB-F Ру16 15/4 0,2 резьбовой, обрат. труб-д |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Размер соединения | G 3/4 A |
| Расход [м3/ч] | 2.70 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 2.70 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 0.09 м³/ч |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор перепада давления |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Fixed |
| Тип продукта | AVPB-F |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Функция | Регулятор перепада давления с ограничением расхода |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Да |
| Функция VSP - T | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.822 Килограмм |
| Вес нетто | 1.822 Килограмм |
| Volume | 4.715 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |