AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, Ру 16, 0.50 бар - 0.50 бар, 160 см²

003G5601

Функция: Регулятор расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar]0.50 бар
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 160cm2 int. spring
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]125 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияРу 16
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Характеристика изделия
Значение
Монтаж (подача / обратка)return
Монтажное исполнениесвободный
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.50 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.50 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расходаНет
Площадь регулирующей мембраны [см2]160 см²
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНи в какой(-их)
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиFixed
Тип продуктаAFQ 2
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.50 бар
ФункцияРегулятор расхода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9 Килограмм
Вес нетто8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume41.902 Литр
EAN/UPC5714279476781