AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, Ру 16, 0.20 бар, 320 см²

003G5596

Функция: Регулятор расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar]0.20 бар
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,2 320cm2 int. spring
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]250 мм
Диаметр [мм] [Min]65 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расходаНет
Площадь регулирующей мембраны [см2]320 см²
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНи в какой(-их)
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиFixed
Тип продуктаAFQ 2
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор расхода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.844 Kilogram
Вес нетто12.5 Kilogram
Volume43.114 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104096568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm