AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.20 бар - 1.00 бар, 160 см²

003G5718

Функция: Регулятор перепада давления и расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,2-1/0,2 160cm2 blue
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]125 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]1.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.20 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияPN 40
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Характеристика изделия
Значение
Монтаж (подача / обратка)flow
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расходаНет
Площадь регулирующей мембраны [см2]160 см²
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFPQ 24
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор перепада давления и расхода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто36.8 Килограмм
Вес нетто26.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume191.52 Литр
EAN/UPC5715162388464