AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.20 бар - 1.00 бар, 320 см²

003G5715

Функция: Регулятор перепада давления и расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,2-1/0,5 320cm2 orange
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]250 мм
Диаметр [мм] [Min]150 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]1.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.20 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияPN 40
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
Номинальное давление [бар]40 бар
Ограничение расходаНет
Площадь регулирующей мембраны [см2]320 см²
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFPQ 2
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.50 бар
ФункцияРегулятор перепада давления и расхода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто46.6 Грамм
Вес нетто38.1 Грамм
Volume191.52 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162375013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm