Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, Ру 25, 0.20 бар, 250 см²

003G1026

Регулятор AFPB-F Ру25 0,2, 250 см2, встр. пружина

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb фактич.0.2
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFPB-F 0.2 Блок регулирующий
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product nameAFP/A/B
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]125 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]0.20 бар
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.20 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Ограничение расходаДа
ОписаниеРегулятор AFPB-F Ру25 0,2, 250 см2, встр. пружина
Площадь регулирующей мембраны [см2]250 см²
Рабочее давление [бар] [Max]25 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Тип настройкиFixed
Тип продуктаAFPB-F
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор перепада давления с ограничением расхода
Ход [мм]7.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто48.5 Килограмм
Вес нетто9.6 Килограмм
Volume65.25 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421808405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm