Controller - V73 - D52 065-4208 + 065-4209

V74D52, Ру 25, DN 25, Расход [м3/ч]: 0, 1.00 бар - 5.50 бар, Наружная резьба, Монтажное исполнение: свободный

065-4209

V74 D52 Ду25 Ру25 Kvs8 1-5,5
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionV74D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr flo/ret
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]25 мм
Диаметр клапанаDN 25
Диапазон перепада давления [бар] [Max]12.00 бар
Допустимая средаTermo oil
Значения Kvs [м³/ч]8.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Монтажное исполнениесвободный
Характеристика изделия
Значение
Настройка перепада давлений [бар] [Max]5.50 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]1.00 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеV74 D52 Ду25 Ру25 Kvs8 1-5,5
Площадь регулирующей мембраны [см2]31 см²
Расход [м3/ч]0.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]0.00 м³/ч
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления “после себя”
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаV74D52
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор давления «после себя»
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.414 Килограмм
Вес нетто3.414 Килограмм
Volume9.52 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421805725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm