V73D52, Ру 25, DN 20, Расход [м3/ч]: 0, 1.00 бар - 5.50 бар, Наружная резьба, Монтажное исполнение: Перепускная линия
065-4210
V73D52 Ру25 20/6,3 1,0-5,5 резьбовой, байпас
065-4210
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr bypass |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.02 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 20 мм |
| Диаметр клапана | DN 20 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 12.00 бар |
| Допустимая среда | Termo oil |
| Значения Kvs [м³/ч] | 6.30 м³/ч |
| Класс давления | Ру 25 |
| Количество портов | 2 |
| Материал корпуса клапана | Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Монтажное исполнение | Перепускная линия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 5.50 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 1.00 бар |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | V73D52 Ру25 20/6,3 1,0-5,5 резьбовой, байпас |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 31 см² |
| Расход [м3/ч] | 0.00 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 0.00 м³/ч |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор давления «до себя» |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 130 °C |
| Тип настройки | Adjustable |
| Тип продукта | V73D52 |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Функция | Регулятор давления «до себя» |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.33 Килограмм |
| Вес нетто | 3.33 Килограмм |
| Volume | 10.426 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |