AFD, 0.10 bar

Регулятор типа AFD для среды - масло, Ру 25, 0.10 бар - 0.70 бар, 250 см², Желтый

003G1471

Функция: Регулятор давления «после себя»

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]50 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]0.70 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.10 бар
Допустимая средаTermo oil
Класс давленияРу 25
Материал корпусаSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Характеристика изделия
Значение
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.70 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.10 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Ограничение расходаНет
ОписаниеРегулятор AFD ДЛЯ МАСЛЯНЫХ СРЕД, Ру25 0,1-0,7, 250 см2, жёлтая пружина
Площадь регулирующей мембраны [см2]250 см²
Рабочее давление [бар] [Max]25 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления “после себя”
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаРегулятор типа AFD для среды - масло
ФункцияРегулятор давления «после себя»
ЦветЖелтый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12 Килограмм
Вес нетто12 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume47.317 Литр
EAN/UPC5702421815571