AFD, 0.10 bar

Регулятор типа AFD для среды - масло, Ру 25, 1.00 бар - 6.00 бар, 80 см², КРАСНЫЙ

003G1042

Функция: Регулятор давления «после себя»

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFD OIL PB25 1-6 80cm2 red
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product nameAFD/A
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]50 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]6.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.00 бар
Допустимая средаTermo oil
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]6.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]1.00 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Ограничение расходаНет
ОписаниеРегулятор AFD ДЛЯ МАСЛЯНЫХ СРЕД Ру25 1-6, 80 см 2, красная пружина
Площадь регулирующей мембраны [см2]80 см²
Рабочее давление [бар] [Max]25 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления “после себя”
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаРегулятор типа AFD для среды - масло
ФункцияРегулятор давления «после себя»
ЦветКРАСНЫЙ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.881 Килограмм
Вес нетто8.881 Килограмм
Volume26.754 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421808566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm