Регулятор типа AFD для среды - масло, Ру 25, 3.00 бар - 12.00 бар, 32 см², КРАСНЫЙ
003G1041
Функция: Регулятор давления «после себя»
003G1041
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AFD OIL PB25 3-12 32cm2 red |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| Группа продуктов | Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] [Max] | 50 мм |
| Диаметр [мм] [Min] | 15 мм |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 12.00 бар |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 3.00 бар |
| Допустимая среда | Termo oil |
| Класс давления | Ру 25 |
| Материал корпуса | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Монтажное исполнение | Расход |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 12.00 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 3.00 бар |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | Регулятор AFD для масляных сред Ру25 3-12, 32 см2, красная пружина |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 32 см² |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 25 бар |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор давления “после себя” |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Adjustable |
| Тип продукта | Регулятор типа AFD для среды - масло |
| Функция | Регулятор давления «после себя» |
| Цвет | КРАСНЫЙ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 9.045 Килограмм |
| Вес нетто | 9.045 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 26.772 Литр |
| EAN/UPC | 5702421808559 |