Регулятор типа AFА для среды - масло, Ру 25, 0.20 бар - 1.20 бар, 250 см²
003G1473
Функция: Регулятор давления «до себя»
003G1473
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] [Max] | 50 мм |
| Диаметр [мм] [Min] | 15 мм |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 1.20 бар |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 0.20 бар |
| Допустимая среда | Termo oil |
| Класс давления | Ру 25 |
| Материал корпуса | Сталь, мат. № 1.0338, жёлтое цинковое покрытие |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Монтажное исполнение | Перепускная линия |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 1.50 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.15 бар |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | Регулятор AFD ДЛЯ МАСЛЯНЫХ СРЕД, Ру25 0,15-1,2, 250 см2, серебристая пружина |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 250 см² |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 25 бар |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор давления «до себя» |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Adjustable |
| Тип продукта | Регулятор типа AFА для среды - масло |
| Функция | Регулятор давления «до себя» |
| Цвет | Silver |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 13 Килограмм |
| Вес нетто | 13 Килограмм |
| Volume | 47.317 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421815595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |