Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

Регулятор типа AFА для среды - масло, Ру 25, 3.00 бар - 11.00 бар, 32 см²

003G1045

Функция: Регулятор давления «до себя»

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFA OIL PB25 3-11 32cm2 silver
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product nameAFD/A
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]50 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]11.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]3.00 бар
Допустимая средаTermo oil
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаСталь, мат. № 1.0338, жёлтое цинковое покрытие
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Настройка перепада давлений [бар] [Max]11.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]3.00 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Ограничение расходаНет
ОписаниеРегулятор AFA ДЛЯ МАСЛЯНЫХ СРЕД Ру25 3-11, 32 см2, серебристая пружина
Площадь регулирующей мембраны [см2]32 см²
Рабочее давление [бар] [Max]25 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаРегулятор типа AFА для среды - масло
ФункцияРегулятор давления «до себя»
ЦветSilver

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.172 Килограмм
Вес нетто10.172 Килограмм
Volume25.751 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421808597
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm