Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Сепараторы, Для клапанов: VFGS2

065B2779

Сепаратор потока для клапанов VFGS2, Ду100, 125

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionСепаратор для VFGS2 Ду100.125
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Характеристика изделия
Значение
Для клапановVFGS2
Для размера клапанаDN 100DN 125
ОписаниеСепаратор потока для клапанов VFGS2, Ду100, 125
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]125 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]100 мм
Тип продуктаСепараторы

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.413 Килограмм
Вес нетто2.413 Килограмм
Volume4.719 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm