Сепараторы, Для клапанов: VFGS2, DN 65; DN 80
065B2778
Сепаратор потока для клапанов VFGS2, Ду65, 80
065B2778
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Сепаратор для VFGS2 Ду65.80 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Для клапанов | VFGS2 |
| Для размера клапана | DN 65DN 80 |
| Описание | Сепаратор потока для клапанов VFGS2, Ду65, 80 |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] | 80 мм |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] | 65 мм |
| Тип продукта | Сепараторы |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.865 Килограмм |
| Вес нетто | 0.865 Килограмм |
| Volume | 4.864 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |